Publique sus productos
GGV 250/D
GGV 250/D
GGV 250/D

    GGV 250/D

    Traducido por Google,
    • Carcasa (E26) de chapa de acero galvanizada electrolíticamente con revestimiento de plástico libre de metales pesados
    • Color: RAL 3001 -rojo señal-
    • Con orejetas de elevación
    • Con puerta simple y pestillo para candado incl. Estructura inferior galvanizada en caliente con ojales para clavos rectificados
    • Las instalaciones hasta RCCB inclusive tienen aislamiento de protección
    • Clase de protección: IP 44
    Especificaciones
    • Rated power:
      173kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 NH1 fuse switch disconnector 250 A without fuse, with bolt connection M10
      1 circuit-breaker with RCD unit, 250A/500 mA fault current
      Type: DFL 8 250-4 X-BSK, sensitive to universal current
      1 output terminal 5 x 35-95 mm²
      1 NH00 fuse switch disconnector with fuse 50 A
      1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA fault current
      1 CEE socket outlet 5/32 A 400 V/6h with MCB 3/35 A C
      1 socket outlet with earthing contact 2/16 A 230 V with circuit breaker 1/16 A C



      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia8060-0250
    • Familia de productoPower distributors
    • Grupo de productosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1520
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)740
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)102
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000484
    • Nombre ETIMEnergy distributor for construction site
    • Nombre UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania