Publique sus productos
GGV 400

GGV 400

Traducido por Google,
  • Carcasa (E40) de chapa de acero galvanizada electrolíticamente con revestimiento de plástico libre de metales pesados
  • Color: RAL 3001 -rojo señal-
  • Con orejetas de elevación
  • Con puerta simple y pestillo para candado incl. Estructura inferior galvanizada en caliente con ojales para clavos rectificados
  • Las instalaciones hasta RCCB inclusive tienen aislamiento de protección
  • Clase de protección: IP 44
Especificaciones
  • Rated power:
    277kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 M12 bolt connection, directly to copper bar system
    1 400 A circuit-breaker with thermal and magnetic tripping
    Make: Merlin & Gerin, Type: NS 400 N
    Release STR23SE
    Rotary actuator
    Vigi - differential current module
    1 NH00 fuse switch disconnector with fuse 50 A
    1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
    1 CEE socket outlet 5/32 A 400 V/6 h with MCB 3/25 A -C-
    1 socket outlet with earthing contact 2/16 A 230 V with circuit breaker 1/16 A -C-

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Especificaciones técnicas
  • Referencia8070-0400
  • Familia de productoPower distributors
  • Grupo de productosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1810
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)740
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)116
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000484
  • Nombre ETIMEnergy distributor for construction site
  • Nombre UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Código UNSPSC26131801

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania