Publique sus productos
Cable Bridge

Cable Bridge

4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
Traducido por Google,

Puente de cables, hasta 11,5m

  • Huella 2,40 mx 0,80 m, independiente
  • Lastre de tierra por lado aprox. 1140 kg (incluido en la entrega)
  • Ancho de paso (ancho de paso) hasta 11,50 m
  • Altura libre máx. 5,10 metros
  • máx. capacidad de carga 20 kg/m
  • Carga útil total de 246 kg, incluidos los voladizos de cable en ambos lados
  • Peso de transporte: 430 kg + 2280 kg = 2710 kg
  • Considerando una viga de 12,30 m de largo, la carga máxima de la línea es de 20 kg/m. Para determinar la carga útil total aplicada, también se debe tener en cuenta el voladizo de los cables en ambos lados.

Puente de cables, hasta 7,5m

  • Huella 1,40 mx 0,80 m, independiente
  • Lastre de tierra por lado aprox. 994 kg (incluido en la entrega)
  • Ancho de paso (ancho de paso) hasta 7,50 m
  • Altura libre máx. 5,10 metros
  • máx. capacidad de carga 20 kg/m
  • Carga útil total de 164 kg, incluidos los voladizos de cable en ambos lados
  • Peso de transporte: 430 kg + 1.988 kg = 2.418 kg
  • Considerando una viga de 8,20 m de largo, la carga máxima de la línea es de 20 kg/m. Para determinar la carga útil total aplicada, también se debe tener en cuenta el voladizo de los cables en ambos lados.
Especificaciones
  • Cable bridge, up to 11,5m
    Technical mass
    Length: 12,9m
    Depth: 2,4m
    Height: 5,5m
    Clearance passage height: 5,1m
    Clearance passage width: 11,5m

    Transportation information
    Loading length: 5,5m
    Loading width/depth: 2,3m
    Loading height: 2m
    Loading meter: 5,27m
    Load weight: 3000kg

    Cable bridge up to 7,5m
    Technical mass
    Length: 8,7m
    Depth: 1,4m
    Height: 5,5m
    Clearance passage height: 5,1m
    Clearance passage width: 7,5m

    Transportation information
    Loading length: 5,5m
    Loading width/depth: 2,3m
    Loading height: 2m
    Loading meter: 5,27m
    Load weight: 2500kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia81201150
  • Familia de productoInstallation systems
  • Grupo de productosCable bridge
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)5500
  • Ancho (mm)12900
  • Profundidad (mm)2400
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)3000
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015En_80_94
  • Descripción Uniclass 2015Bridges
  • Número OmniClass23-39 13 13
  • Título OmniClass Bridges

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania