Publique sus productos
ZECon - WC Modular 6.0m x 2.5m For Men
ZECon - WC Modular 6.0m x 2.5m For Men
ZECon - WC Modular 6.0m x 2.5m For Men
ZECon - WC Modular 6.0m x 2.5m For Men
ZECon - WC Modular 6.0m x 2.5m For Men
ZECon - WC Modular 6.0m x 2.5m For Men
ZECon - WC Modular 6.0m x 2.5m For Men

    ZECon - WC Modular 6.0m x 2.5m For Men

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    • La serie de contenedores ZECON
    • Los contenedores ZECon se han desarrollado para ofrecer sistemas modulares temporales, complejos y de alta calidad. Estas salas modulares energéticamente eficientes cumplen con los requisitos legales de ENEV 2016 para una vida útil superior a dos años, y pueden integrarse con sistemas de energías alternativas como instalaciones solares, eólicas y sistemas de recuperación de energía. También es posible tener sistemas de calefacción de agua caliente central que están conectados a un sistema de calefacción de distrito, en estos contenedores. Si lo solicita, le proporcionaremos un Certificado de Eficiencia Energética para su edificio.
    • Las dimensiones de la versión básica son 6058 x 2438 x 2800 mm (largo x ancho x alto). También ofrecemos la opción de combinar pasillo, escalera y módulos sanitarios. Los módulos se pueden apilar de forma que tengan una altura de hasta tres plantas. La información sobre la capacidad de carga se incluye en las normas estructurales.
    • ZECon es distribuido por el área de productos Modular Room Systems de Zeppelin Rental GmbH
    Especificaciones
    • WC-modular man
      1 pcs. steel outer door with a ZK door frame, basic dimensions 1,000 mm x 2,000 mm
      4 pcs. toilet partition door, floor and ceiling clearance, basic dimensions 625 mm x 1,850 mm
      2 pcs. plastic window white, dim. W 600 mm x H 400 mm, tilt fitting, insulated obscure glass
      1 pcs. basic electrical installation according to VDE 0100, 400 / 230 V
      1 pcs. junction box WK 100 as an external electrical connection
      1 pcs. separate supply circuit, GFCI protected
      2 pcs. linear luminaire 1 x 36 W
      1 pcs. remote control light switch
      1 pcs. electric heater 2,000 W, with thermostat, separately fused
      4 pcs. toilet stall with door, floor and ceiling clearance
      4 pcs. floor-standing porcelain toilet, flushing cistern, white
      3 pcs. porcelain urinal, flush valve, white
      2 pcs. porcelain washbasin, white, c/w mixer tap, mirror, shelf
      1 pcs. water pressure reducing valve with coarse filters (not a water filter), set to 4 bar, shut-off valve
      1 pcs. water connection front face, 1x inlet ¾" copper pipe, 1x wastewater 100 mm high temperature pipe, transfer point is the outer edge of the container, connection is established on site

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCS625EV-WCH
    • Familia de productoContainers
    • Grupo de productosContainers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)6058
    • Profundidad (mm)2438
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3000
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCConstruction and maintenance support equipment
    • Código UNSPSC3019
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_16
    • Descripción Uniclass 2015Containers
    • Número OmniClass23-21 19 11 11
    • Título OmniClass Metal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CódigoF1030
    • CSI UniFormat II TítuloSpecial Construction Systems