Publique sus productos
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t

    Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t

    4.1 de 5 estrellas4.1(54 reseñas)
    Traducido por Google,

    Carretilla elevadora de alto rendimiento con una eficiencia energética óptima.
    Dirección electrohidráulica para mayor comodidad del operador.
    Cambio de batería lateral con SnapFit.
    Concepto de manejo ajustable rápida e intuitivamente.
    Diseño de almacenamiento orientado al controlador.
    Mástil de elevación compacto para una mejor visibilidad.

    Especificaciones
    • Manufacturer: Jungheinrich
      Type: EFG220
      Length transport (mm): 1995
      Transport width (mm): 1120
      Transport height: 2040
      Transport weight (kg): 3710
      Lifting capacity (kg): 2000
      Lifting height (mm): 4400
      load centre (mm): 500
      Tyres: non-marking tyres
      Transport advice: Electrical equipment must be protected from weather conditions such as rain and frost.
      Drive: electric
      Engine power (kW): 2 x 4.5
      Equipment: Front/ Roof
      Remarks: Plug charger 400V 16/32A
      Own contribution: Group C (from 10.000,-to 75.000,-): 2.750,- SB

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGSE-20-44-21
    • Familia de productoConveyor technology
    • Grupo de productosconstruction elevators, forklifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2040
    • Ancho (mm)1120
    • Profundidad (mm)1995
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_30_30_80_30
    • Descripción Uniclass 2015Lift trucks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloForklift Trucks
    • Número OmniClass23-23 13 11 13
    • Título OmniClass Fork Lifts

    Disponibilidad en regiones

    Europa