Publique sus productos
METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

Traducido por Google,

Dispositivo de montaje para montar pequeñas VZ (piezas redondas, triángulos, señales adicionales, etc.) así como luces de advertencia previa / para tamaños de señal 1 – 3.

Especificaciones
  • System:Aufstellvorrichtung ME51+
    Artikelnummer:10003
    Maße L x B x H (mm):1266 x 582 x 3120
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Kunststoff
    Gewicht (kg):966
Especificaciones técnicas
  • Referenciameton-aufstellvorrichtung-fur-klein-vz
  • Familia de productoInstallation systems
  • Grupo de productosInstallation device for small traffic signs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3120
  • Ancho (mm)582
  • Profundidad (mm)1266
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)966
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC003588
  • Nombre ETIMTraffic management/road signage
  • Código Uniclass 2015TE_70_20_30_91
  • Descripción Uniclass 2015Traffic warning signs
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 14 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTraffic Signage
  • Número OmniClass23-39 11 15 17
  • Título OmniClass Traffic Signals

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania