Publique sus productos
METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

Traducido por Google,

Adecuado para instalar señalización innovadora, señales de tráfico con tecnología de iluminación LED, semáforos, cámaras, escáneres y sensores sobre la carretera.

Variantes:

  • METON – Barra temporal, unilateral (incluidas señales de tráfico)
Especificaciones
  • System:Temporärer Ausleger, beidseitig
    mit Fundamentrahmen kurz
    Artikelnummer:20001
    Maße L x B x H (mm):3900 x 10250 x 8188
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht(kg):18386,7
Especificaciones técnicas
  • Referenciameton-temporarer-beidseitiger-ausleger
  • Familia de productoInstallation systems
  • Grupo de productosTemporary boom, double-sided
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)8188
  • Ancho (mm)10250
  • Profundidad (mm)3900
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMortero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)18386.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_15_95_80_72
  • Descripción Uniclass 2015Temporary roadwork systems