Publique sus productos
METON - Temporärer einseitiger Ausleger

METON - Temporärer einseitiger Ausleger

Traducido por Google,

Adecuado para instalar señalización innovadora, señales de tráfico con tecnología de iluminación LED, semáforos, cámaras, escáneres y sensores sobre la carretera.

Variantes:

  • METON – Barra temporal, ambos lados (incluidas señales de tráfico)


Especificaciones
  • System:Temporärer Ausleger, einseitig
    mit Fundamentrahmen kurz
    Artikelnummer:20001
    Maße L x B x H (mm):2740 x 7070 x 9044
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):14083,3
Especificaciones técnicas
  • Referenciameton-temporarer-einseitiger-ausleger
  • Familia de productoInstallation systems
  • Grupo de productosTemporary boom, single-sided
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)9044
  • Ancho (mm)7070
  • Profundidad (mm)2740
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)14083.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_15_95_80_72
  • Descripción Uniclass 2015Temporary roadwork systems