Publique sus productos
Scissor Lift ZS 141.175A

Scissor Lift ZS 141.175A

Traducido por Google,
Ventajas: Barandilla abatible (a 2,08m) Sistema de eje basculante en el eje delantero Protección de tijera
Especificaciones
  • Type: GS 4069 DC Manufacturer: Genie Working height (m): 14,12 Load capacity (kg): 363 Number of persons allowed: 3/2 Transport length (mm): 3120 Transport width (mm): 1750 Transport height (mm): 2740 Transport note 1: 2080 mm with railing folded down Transport weight (kg): 5203 Stand height (m): 12,12 Platform size (mm x mm): 1600 x 2790 Platform magnification (mm ): 1520 Gradeability (%): 35 Drive: Battery ground clearance (mm): 240 Can be moved at full height: yes Hydraulic support: yes Area of application: indoor and outdoor
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPASM15_4069DC
  • Familia de productoHeight access technology
  • Grupo de productosworking scaffolds and working platforms
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2740
  • Ancho (mm)1750
  • Profundidad (mm)3120
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)5203
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Descripción Uniclass 2015Scissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloScissor Lift Platforms