Publique sus productos
Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake
Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake

    Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake

    Traducido por Google,

    Placa base de seguridad TL 56 K1

    • Certificado BASt
    • 40×40, 41×41 / Ø 43, 60×60, 2 x Ø 45, compartimento para pilas
    • Se puede personalizar con una placa identificativa.
    • Unidad de embalaje: 36 piezas por palet

    Baliza TL, bilateral, lámina RA2, orientada hacia la derecha/izquierda

    • Se puede cubrir por uno o dos lados con todos los tipos de láminas habituales.
    • Película protegida por el borde circundante.
    • Tubo vertical de aluminio intercambiable, 40 x 40 mm
    • Se puede apilar sin deslizarse
    • Unidad de embalaje: 60 piezas por palet
    • Fácil de instalar las luces de advertencia LED BakoLight
      y LED estándar constante

    número de cheque

    2000 2K 01

    Especificaciones
    • Sicherheitsfußplatte TL 56 K

      Artikelnummer:070293-1
      Maße L x B x H (mm):885 x 440 x 115
      Material:Recyclingmaterial
      Gewicht (kg):28,5 kg

      TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, rechts-/linksweisend

      Artikelnummer:071330-22
      Maße L x B x H (mm):1319 x 304 x 60
      Material:Bakenblatt aus Kunststoff, Standrohr aus Aluminium
      Gewicht (kg):3,6 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasicherheitsfusplatte-tl-56-k1-mit-tl-leitbake
    • Familia de productoBarriers
    • Grupo de productosTemporary safety barriers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1319
    • Ancho (mm)304
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto