Publique sus productos
Lighting Tower Hybrid

Lighting Tower Hybrid

Traducido por Google,
  • Torre de iluminación híbrida con tecnología led y con batería de litio
Especificaciones
  • Type: Hybrid LED HB9404PK460
    Manufacturer: BGG BrunoGeneratorGroup
    Continuous output (kVA/kW) 4.5
    Nominal voltage (V) 45 DC
    Sound power level LWA 80
    Sound pressure level (dBA) n.a.
    Tank capacity (l) 150
    Engine type Perkins 402D-05G
    Consumption at 100 % load (l/h) 0,25
    Operating time at full load (h) 600
    Operating time with battery motor operation 600
    approximately (h)
    Weight (kg) 990
    Operating weight (kg) 1125
    Total weight (kg) 1125
    Mounting height (m) 9.0
    Lamps (unit/watt/type) 4 x 115 W LED
    Light (lumen) 47000
    Length (mm) 1300
    Width (mm) 1100
    Height (mm) 2430
    Connections Schuko 230V/16A (pcs) 0
     

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSTLG-05HYBRID
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosLighting pole, floodlight pole
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2430
  • Ancho (mm)1100
  • Profundidad (mm)1300
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1125
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures