Publique sus productos
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
    ZERO

    Landscape - Pendant fixture

    Traducido por Google,

    La idea de transformar ambientes asociada a líneas rectas y estructuras repetitivas, fue el punto de partida al diseñar la suspensión Landscape. Inspirado en la ausencia de linealidad en lo irrestricto
    naturaleza, extrajimos la silueta de cordilleras lejanas. En el encuentro entre varias luminarias, se pueden distinguir picos y valles, como un paisaje ondulado. Úselo como un colgante signum solo, o
    crear una silueta continua.

    Especificaciones
    • Finish
      Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, alugrey , blue metallic or purple
      metallic. Diffuser in microprisma. 60% uplight & 40% downlight. Other colours on
      request. UGR <19. Bracket to connect several fixtures available as accessory.
      DALI, SwitchDim as standard.
      LED info
      System power: 50W, 93W. Luminaire Luminous Flux: 4140LM, 4456LM, 5210LM,
      6685LM. CCT 2700K, 3000K. SDCM 3. CRI 80. L90 >100.000h.
      Installation
      In ceiling, 2,5 m transparent cable and wire.
      Connection
      Terminal-block 5x4mm2.
      Design
      Note Design Studio 2020.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLandscape
    • Familia de productoLandscape
    • Grupo de productosPendants
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)44
    • Ancho (mm)36
    • Profundidad (mm)1156
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica