Publique sus productos
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
    ZERO

    Par Pendant fixture

    Traducido por Google,
    Accesorio colgante
    Especificaciones
    • Finish: Painted aluminium. Textile cable in matching colors. Incl. lightsource. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, orange RAL 2004, ivory RAL 1015. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Broberg & Ridderstråle 2012.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPar_pendant
    • Familia de productoPar
    • Grupo de productosPendant
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-11-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)140
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica