Publique sus productos
71 HD Series Grinder Pump

71 HD Series Grinder Pump

Traducido por Google,

Características y beneficios

Cubierto por la patente estadounidense número 6.364.620.

APLICACIONES

  • Estaciones elevadoras de aguas residuales
  • Desarrollos de vivienda
  • Sistemas de alcantarillado de baja presión
  • Elevación vertical alta o tuberías de fuerza largas

PRESUPUESTO

BOMBA :

  • Cortador y placa de acero inoxidable 440 endurecidos según Rockwell C55-60
  • Descarga: Brida horizontal de 2-1/2” adaptable a brida de 3”, NPT de 2” opcional
  • Sellos: mecánicos duales de carbono/rotatorios, cerámicos/estacionarios, elastómeros Buna-N
  • Sistema de detección de humedad
  • Construcción: hierro fundido ASTMA A-48, clase 30, resistencia a la tracción de 30 000 lb, protegido con un revestimiento de polvo epoxi horneado resistente a la corrosión
  • Carcasa de bomba e impulsor concéntricos y equilibrados
  • Herrajes de fijación: acero inoxidable 304
  • Sellos de anillo cuadrado – Buna-N
  • Impulsor: diseño de vórtice de hierro dúctil
  • Opcional:
    • Impulsor recortado
    • Sello(s) de carburo de silicio
    • Sellos de anillo cuadrado de Viton
    • Longitud de cable adicional
    • Descarga vertical NPT de 2” – solo unidades HH y HF
    • Alto flujo
    • Inversión automática (solo modelos con brida trifásica)
    • Sistemas ferroviarios

MOTOR :

  • Estator: aislamiento y cables conductores clase F, diseño Nema B
  • Sensor térmico con cables
  • Carcasa: hierro fundido, llena de aceite
  • Rodamientos de bolas: superior e inferior de acero con alto contenido de carbono y cromo
  • Longitud del cable de alimentación y del sensor: 25′ (7,6 m)
Especificaciones técnicas
  • Referencia71-series-hd-grinder-pumps
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de productosGrinder Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Descripción Uniclass 2015Drainage pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps

Disponibilidad en regiones

Norteamérica