Publique sus productos
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump

    Model 802 Grinder Pump

    Traducido por Google,

    El modelo 802 es una potente bomba trituradora residencial de 1/2 HP, diseñada como una alternativa económica a los sistemas tradicionales de eyección de aguas residuales. Ofrece una mayor reducción de sólidos y un manejo confiable de aguas residuales. Gracias a su tecnología de corte Tri-Slice®, una carcasa de motor de hierro fundido resistente y un enchufe LED Zoeller incluido, proporciona un rendimiento fiable y tranquilidad en aplicaciones exigentes de tratamiento de aguas residuales.

    Características y beneficios

    • El motor lubricado con aceite optimiza la disipación del calor, lo que evita que la bomba se sobrecaliente durante periodos de uso prolongado.
    • Bomba automática con interruptor de acción rápida integrado, preajustado, fiable y de eficacia probada, que facilita la instalación.
    • Tecnología de corte Tri-Slice® de eficacia probada: Tres canales de corte independientes proporcionan más de 250.000 cortes por minuto.
    • Protector de flotador de acero inoxidable que evita que se acumule material o residuos en el flotador, asegurando un funcionamiento correcto en todo momento.
    • Flotador sólido y flotante de polipropileno para eliminar la posibilidad de infiltración de agua, lo que permite que el flotador permanezca flotante y funcional en todo momento.
    • El acabado de epoxi con recubrimiento en polvo proporciona resistencia a la corrosión y prolonga la vida útil de la bomba en entornos adversos.
    • Tornillos, brazo del interruptor, protector, manija y herrajes de acero inoxidable para evitar la oxidación y la corrosión durante la vida útil de la bomba.
    • 100% probada en fábrica: cada bomba se sumerge en agua y se prueba en la fábrica para garantizar que funcione como se espera cuando la reciba.
    • Incluye una garantía limitada de 3 años que le brinda protección para su inversión y la tranquilidad que espera de un producto de calidad.
    Especificaciones
    • Shipping Weight: 28 lbs.

      Shipping Dimensions: Height 16 1/4 in x Width 10 1/2 in x Length 10 1/2 in.

      Horsepower: 1/2

      Voltage: 115

      Phase: 1

      AMP: 9.6

      Operation: Automatic

      Switch: Snap-Action

      RPM: 3450

      Discharge: 2" NPT

      Solids Handling: Slurry

      On/Off Points: 10" (25.4 cm) / 4" (10.16 cm)

      Impeller Type: Vortex

      Impeller Material: Engineered Plastic

      Cord Length: 9’ (3 m)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-grinder-pump
    • Familia de productoPumps
    • Grupo de productosGrinder Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_65_53_24
    • Descripción Uniclass 2015Drainage pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydronic Pumps
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniClass Pumps

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica