Nuestro modelo 915 es un paquete de bomba trituradora preensamblada que incluye todos los componentes clave necesarios para su instalación. Es ideal para quienes buscan instalar un sistema de eyección de aguas residuales listo para usar. Adquirir un paquete listo para usar reduce los errores de instalación y minimiza los costos.
El conjunto de bomba trituradora modelo 915 está diseñado para enterramiento a ras de suelo. La tapa de acceso es la única parte visible tras la instalación.
El paquete viene preensamblado en un depósito de polietileno moldeado de 45,7 cm x 76,2 cm. Incluye nuestra bomba trituradora modelo 801. Esta bomba trituradora de 1/2 HP reduce los sólidos a 3 mm o menos al pasar por el cortador y la placa de corte. Esto permite usar una tubería más pequeña durante la instalación. Esto suele ser necesario en zonas con lecho rocoso poco profundo o terrenos accidentados.
El depósito incluye una tubería de descarga de PVC de 1-1/4″ con un orificio de drenaje pretaladrado de 3/16″ para evitar que la bomba se estanque. La tapa del depósito incluye un sello para el cable eléctrico de la bomba y un orificio de ventilación pretaladrado de 2″. Además, la tapa incluye un puerto de observación con cierre giratorio para inspecciones y acceso al flotador. El depósito también se envía con una cubierta de construcción transparente para proteger la tapa del depósito mientras se realizan los trabajos de acabado alrededor de la misma. La cubierta se sella antes del envío. El conector de entrada preinstalado de 4″ facilita una conexión rápida a la línea principal de aguas residuales.
Cada recipiente se rellena con bolitas de embalaje ecológicas antes del envío para garantizar que todo permanezca en su lugar durante el transporte. El material de embalaje es soluble en agua, por lo que desaparecerá al primer uso.
¡Listo para trabajar, instalación rápida y sencilla!
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |