Publique sus productos
N98 Effluent Pump with 15′ Cord

N98 Effluent Pump with 15′ Cord

Traducido por Google,

La bomba de efluentes no automática modelo N98 de 1/2 HP está diseñada para extraer agua subterránea de sumideros o sistemas sépticos. Esta bomba resistente a la corrosión proporcionará la confiabilidad que se espera de una bomba Zoeller. Con el respaldo de una garantía de 3 años, cada bomba se sumerge en agua y se prueba según su curva de rendimiento publicada, lo que garantiza que cumple con sus expectativas y brinda tranquilidad desde el primer momento.

Especificaciones
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of solids which prevents clogging and lessens downtime
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, switch arm, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • 3-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Especificaciones técnicas
  • Referencia98-series-nonautomatic
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de productosSeptic Effluent Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Descripción Uniclass 2015Drainage pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps

Disponibilidad en regiones

Norteamérica