Nuestra bomba de efluentes no automática modelo E188 está diseñada para extraer efluentes o aguas subterráneas en aplicaciones de fosas sépticas o efluentes. La E188 de 1-1/2 HP es una bomba de efluentes de eficacia probada y confiable. La E188 es una bomba no automática que requiere un interruptor de flotador o un panel de control para su funcionamiento. Cualquiera de las dos opciones permite configurar el punto de encendido y apagado de la bomba en campo. Esto es ideal para aplicaciones con un sumidero profundo o un tanque de bombeo.
El impulsor de vórtice de la bomba permite el paso de sólidos esféricos de 3/4″. La holgura del impulsor con respecto a la carcasa de la bomba permite el libre paso del agua y los sólidos a través de ella. Esta combinación de características de diseño reduce el riesgo de obstrucciones y tiempos de inactividad.
La carcasa del motor, la carcasa de la bomba y la base del Modelo 188 están fabricadas en hierro fundido. La placa de identificación, la manija y los herrajes de la bomba son de acero inoxidable resistente a la corrosión. Esta atención al detalle garantiza que el Modelo 188 resista las aplicaciones más exigentes de eyección de aguas residuales.
Cada bomba se sumerge en agua y se prueba según su curva de rendimiento publicada, lo que garantiza que cumple con sus expectativas y le brinda tranquilidad desde el primer momento.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |