El alternador residencial SmartPak® Plus le permite alternar dos bombas automáticas de hasta 1/2 HP, 12 amperios cada una, 115 V monofásicas, lo que prolonga la vida útil de la bomba. El alternador se puede conectar a las terminales de entrada de Z Control® APak® o Gateway y recibir notificaciones de alarma por correo electrónico, SMS y notificaciones de la aplicación a través de Z Control® Cloud. La alarma puede alertarle sobre niveles altos de agua, cortes de energía, funcionamiento continuo de la bomba, disparo del disyuntor y falla de la bomba.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |