Publique sus productos
X61 HD Series Heavy Duty Pumps

X61 HD Series Heavy Duty Pumps

Traducido por Google,

Aplicación - Edificios comerciales

Bombas de servicio pesado para ubicaciones de Clase I, División 1, Grupos C y D y Construcción de Clase Zona 1, Grupos IIA y IIB

Características y beneficios

Cubierto por la patente estadounidense número 6.364.620.

APLICACIONES

  • Estaciones de bombeo
  • Eliminación de aguas pluviales
  • Traslado o eliminación de aguas residuales
  • aguas residuales industriales
  • Subproducto de la industria alimentaria (unidades de descarga horizontal)
  • Retirada de procesamiento de animales (unidades de descarga horizontal)

BOMBA:

  • Sólidos: capacidad esférica de 2-1/2” (63 mm)
  • Descarga: 3” NPT vertical o 3″ o 4″ horizontal con brida
  • Sellos: dobles mecánicos de carbono/cerámica estacionaria/rotatoria, elastómeros Buna-N
  • Construcción: hierro fundido ASTM A-48, clase 30, resistencia a la tracción de 30 000 lb, protegido con un revestimiento de polvo epoxi horneado resistente a la corrosión
  • Carcasa de bomba concéntrica equilibrada y impulsor
  • Herrajes de fijación: acero inoxidable 304
  • Juntas tóricas – Buna-N
  • Impulsor de hierro dúctil: de dos palas, semiabierto con álabes de bombeo superiores
  • Opcional:
    • Impulsor recortado
    • Impulsor de vórtice
    • Sello(s) de carburo de silicio
    • Cables de alimentación y sensores de 50' (15 m)
    • Unidad de cabezal alto de 3450 RPM (solo unidades de descarga de 3″)
    • Sistemas de rieles antichispas
    • Capacidad de sólidos de 3″ (76 mm) (solo unidades de descarga de 4″)

MOTOR:

  • Construcción con clasificación cCSAus Clase I, División 1, Grupos C y D y Clase Zona 1, Grupos IIA y IIB
  • Probado según los estándares FM 3600 y 3615 por CSA
  • Estator: aislamiento y cables conductores clase F, diseño Nema B
  • Carcasa del motor llena de aceite
  • Sensor térmico
  • Carcasa de hierro fundido con aletas para una disipación del calor más rápida
  • Rodamientos de bolas: acero cromado con alto contenido de carbono doble
  • Longitud del cable de alimentación y del sensor: 25' (8 m)
Especificaciones
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size3″ NPT Vertical
    3″ & 4″ Horizontal Flange
    Solids Handling2.5″ Standard, 3″ Optional with 4″ Discharge
    HP1.0 – 7.5
    RPM1750 & 3450
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsBuna-N
    ImpellerDuctile Semi-Open or Vortex
Especificaciones técnicas
  • Referenciax61-hd-series-heavy-duty-pumps
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de productosHeavy Duty
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Descripción Uniclass 2015Drainage pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps