Publique sus productos
X71 Series HD Grinder Pump

X71 Series HD Grinder Pump

Traducido por Google,

Características y beneficios

Cubierto por la patente estadounidense número 6.364.620.

APLICACIONES

  • Estaciones elevadoras de aguas residuales.
  • Desarrollos habitacionales.
  • Sistemas de alcantarillado de baja presión.
  • Elevación vertical alta o tuberías de fuerza largas.

BOMBA :

  • Cortador y placa de acero inoxidable 440 endurecido según Rockwell C55-60.
  • Tamaño de descarga: brida horizontal de 2-1/2″ adaptable a brida de 3″, NPT de 2″ opcional.
  • Sellos: dobles mecánicos de carbono/cerámicos rotativos/estacionarios, elastómeros Buna-N.
  • Sistema de detección de humedad.
  • Construcción: Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30, resistencia a la tracción 30 000 lb, protegido con un revestimiento de polvo epóxico horneado y resistente a la corrosión.
  • Carcasa de bomba concéntrica equilibrada y impulsor.
  • Herrajes de fijación – acero inoxidable 304.
  • Sellos de anillo cuadrado – Buna-N.
  • Impulsor: Diseño de vórtice de hierro dúctil.
  • Opcional:
    • Impulsor recortado
    • Sellos de carburo de silicio
    • Cable de alimentación de 50′ (15,2 m) y cables de sensor
    • Sellos de anillo cuadrado de Viton
    • Descarga NPT de 2″ (solo modelos de alta presión y alto caudal)
    • Alto flujo
    • Inversión automática (solo modelos con brida trifásica)
    • Sistemas de rieles antichispas

MOTOR :

  • Construcción con clasificación cCSAus Clase I, División 1, Grupos C y D y Clase Zona 1, Grupos IIA y IIB
  • Probado según los estándares FM 3600 y 3615 por CSA
  • Estator – Aislamiento y cables conductores clase F. Diseño NEMA B.
  • Sensor térmico y cables.
  • Carcasa: hierro fundido, llena de aceite.
  • Cojinetes de bolas: superior e inferior de acero con alto contenido de carbono y cromo.
  • Longitud del cable de alimentación y del sensor: 25′ (7,6 m).
Especificaciones
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size2.5″-3″ Flange, 2″ NPT
    Solids HandlingGrinder, Slurry
    HP3.0, 5.0, & 7.5
    RPM3450
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsViton
    ImpellerDuctile Iron Vortex
Especificaciones técnicas
  • Referenciax71-hd-grinder-series
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de productosGrinder Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Descripción Uniclass 2015Drainage pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps

Disponibilidad en regiones

Norteamérica