Desagüe de piso con sifón de 254 mm (10") de profundidad, calibre 12, acero inoxidable tipo 304. Cuenta con una rejilla ranurada de alta resistencia con ajuste suelto (placa de 13 mm [1/2"] de espesor), marco superior de 14 mm (9/16" [1/4"]), cubeta de sedimentos perforada extraíble con asa y acabado granallado. Diseñado para capturar residuos y gases que circulan por el sistema de drenaje, evitando obstrucciones y maximizando el flujo. Cumple con las normas de la FDA de EE. UU. en cuanto a resistencia a la corrosión.
Características:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |