Publique sus productos
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
    Zurn

    ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")

    Traducido por Google,

    Boquilla de bajante camaleón ZURN ZF199, cuerpo totalmente de aluminio, junta de bajante para entrada de hierro fundido o PVC con cara recubierta de polvo de la brida de pared, boquilla de salida y aleta con bisagras perforada.

    Características:

    • Accesorio estanco sencillo
    • Diseño de perfil bajo
    • Flapper amueblado regularmente
    • 5 colores disponibles: blanco, negro, bronce medio, arenisca y gris

    Palabras clave: zurn zf199, boquilla bajante, boquilla bajante zurn, zurn z199, desagüe lengua de vaca, imbornal lengua de vaca, z199 zurn, colores bajante, fontanería lps, desagüe lengua de vaca, bajante cara abierta, bajante gris, boquilla bajante zurn, 2 boquillas bajante , 3 boquillas bajantes, 4 boquillas bajantes, 6 boquillas bajantes, boquillas bajantes pvc, boquillas bajantes z199, boquillas bajantes zurn z199, boquillas bajantes zurn zf199

    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-zf199
    • Familia de productoRoof Drains
    • Grupo de productosDownspouts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-14
    • Número de edición3
    • Altura (pulgadas)5.31
    • Profundidad (pulgadas)2.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)0.51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010531
    • Nombre ETIMRainwater pipe outlet
    • Código Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 39 17 13
    • Título OmniClass Downspout Strainers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica