Publique sus productos
ZG6975 AquaSense® Ligature Resistant Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6975 AquaSense® Ligature Resistant Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6975 AquaSense® Ligature Resistant Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6975 AquaSense® Ligature Resistant Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
    Zurn

    ZG6975 AquaSense® Ligature Resistant Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge

    Traducido por Google,

    Los grifos con sensor antiahorcamiento Zurn AquaSense® ofrecen una solución higiénica, segura, sostenible y fiable para el lavado de manos en entornos de salud mental, atención médica y otros entornos de riesgo. Diseñados con cartuchos cerámicos accionados por engranajes, sin solenoides que reemplazar, con energía hidroeléctrica renovable, resistentes al vandalismo y fabricados en latón fundido de una sola pieza, presentan un perfil triangular inclinado y un diseño de 4” entre centros para minimizar los puntos de sujeción y reducir las posibilidades de autolesión. El caudal estándar de alta eficiencia de 0,5 gpm y la función de temporizador ajustable ahorran agua para cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Personalice la configuración de uso de forma inalámbrica mediante la aplicación Bluetooth de Zurn Elkay, plumbPRO.

    Los productos Zurn Lead Free son grifos y accesorios de latón duraderos y de alta calidad, diseñados y fabricados para cumplir con la Sección 1417 de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA, por sus siglas en inglés), que exige que el contenido promedio ponderado de plomo no supere el 0,25 % de la superficie en contacto con el agua.

    Cumplimiento:

    Cumple con ASME A112.18.1 / CSA B125.1
    • Cumple con la Ley ADA
    • Cumple con la normativa UPC sobre ausencia de plomo.
    • Cumple con las normas CEC y NYC 604.4 (cuando se utiliza con el caudal adecuado)
    • Bajo la Oficina de Evaluación de Salud Mental del Estado de Nueva York
    Este dispositivo cuenta con la etiqueta WaterSense cuando se utiliza con el caudal adecuado y está certificado para su uso en baños residenciales y privados.

    Características:

    • Utiliza la tecnología EZ Gear, un cartucho cerámico accionado por engranajes que es menos susceptible a la acumulación de residuos para facilitar el mantenimiento; dura más y supera el rendimiento de los solenoides.
    • La opción de tecnología Hydro•X Power® ofrece un rendimiento sostenible al proporcionar energía hidroeléctrica renovable e ininterrumpida, diseñada para durar toda la vida útil de un baño comercial.
    • El cuerpo del grifo, resistente a la manipulación, tiene forma cónica para evitar que se formen bucles, mientras que su forma redondeada reduce el riesgo de cortes.
    • El alcance optimizado del caño y el ángulo del agua evitan los desagües de rejilla para reducir las salpicaduras, mitigando la posible aireación de gérmenes.
    • Asistencia superior para la desinfección térmica con funcionamiento cerámico duradero que soporta mejor la desinfección térmica a altas temperaturas que los solenoides tradicionales.
    • Aplicación Bluetooth estándar para medición programable inalámbrica en el punto de uso, purga de línea bajo demanda o automática, ajustes de tiempo de espera y sensibilidad del sensor.
    • Opción inteligente y conectada: Ahorre tiempo y recursos con la monitorización remota y la información de uso en tiempo real de su ecosistema de fontanería conectado.
    • Flujo de agua silencioso y tecnología de cierre suave que elimina el golpe de ariete.
    • Cumple con la Ley ADA
    • Acabado cromado pulido


    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog: Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      keyword: ZG6975, AquaSense, sensor faucet, touchless faucet, ligature-resistant faucet, anti-ligature faucet, behavioral health faucet, ceramic cartridge faucet, EZ Gear, Hydro•X Power, hydropower faucet, Bluetooth faucet, ADA compliant faucet, deck-mount faucet, commercial restroom faucet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZG6975
    • Familia de productoFinish Plumbing - Faucets
    • Grupo de productosAquaSense®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.37
    • Ancho (pulgadas)5.75
    • Profundidad (pulgadas)7.25
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros