Publique sus productos
QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee
    Zurn

    QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee

    Traducido por Google,

    La T multipuerto QickSert (1 entrada de engaste de 3/4" x 5 salidas de engaste de 1/2") ofrece a los contratistas ahorro de mano de obra y flexibilidad, lo que la hace ideal para proyectos comerciales o residenciales. Su construcción de polímero protege contra la corrosión, los productos químicos y el cloro, a la vez que suministra agua a múltiples accesorios desde la misma línea principal. Los materiales resistentes a temperaturas y presiones extremas permiten que la conexión se adapte a entornos de agua agresivos con sistemas PEX.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por la ciudad de Los Ángeles
    • MassachusettsMAaprobado
    • CSA B137.5
    • Código cUPC listado
    • Listado por NPCC

    Características

    • La derivación en T multipuerto puede dar servicio a diferentes accesorios desde la misma línea principal.
    • Los materiales resistentes a altas temperaturas y a la congelación se adaptan tanto a aplicaciones de agua caliente como fría para sistemas PEX.
    • El material polimérico duradero proporciona resistencia a la corrosión y a los productos químicos/cloro, ideal para entornos acuáticos agresivos.
    • Con una presión nominal de hasta 80 PSI a 200 grados Fahrenheit, satisface las altas exigencias del uso comercial.
    • Certificado NSF 61
    • Certificado por ANSI
    • Garantía limitada de 25 años, cuya duración está comprobada para toda la vida útil del edificio.
    Especificaciones
    • keywords: QickPort manifold system accessory, durable polysulfone construction, supports organized PEX distribution, potable‑water compatible, optimized for residential plumbing layouts
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQPM43_3_4_5
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje