Publique sus productos
QQFST553GFX Crimp XL Brass (RFS) Sprinkler Head Tee – 1" Barb x 1" Barb x 1/2" FPT
QQFST553GFX Crimp XL Brass (RFS) Sprinkler Head Tee – 1" Barb x 1" Barb x 1/2" FPT
    Zurn

    QQFST553GFX Crimp XL Brass (RFS) Sprinkler Head Tee – 1" Barb x 1" Barb x 1/2" FPT

    Traducido por Google,

    Zurn PEX® XL-Low Lead Brass 1" Barb x 1" Barb x 1/2" NPT. El QQFST553GFX se utiliza para derivar la línea principal a un rociador en sistemas de tuberías multipropósito. Fabricado con EcoBrass®. Estos accesorios, como sistema con tubería Zurn PEX®, tienen una clasificación de presión de 160 PSI a 73 °F, 130 PSI a 120 °F (clasificación de protección contra incendios), 100 PSI a 180 °F y 80 PSI a 200 °F. Estos accesorios están listados por NSF como conformes con las siguientes normas: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61 incluyendo el Anexo G, ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F1807 y UL 1821.

    Características:

    • Latón (sin plomo)
    • Utilizar con anillos de engaste de cobre.
    • Para uso en sistemas de rociadores contra incendios residenciales.
    • Certificado por NSF y UL 1821.


    Especificaciones
    • keywords: plumbing fittings, pipe fittings accessories, kitchen plumbing fittings, bathroom fittings hardware, installation fittings, utility pipe connectors, metal plumbing fittings, durable pipe fittings, general hardware fittings, sink fittings accessories, water connection fittings, construction fittings hardware

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQQFST553GFX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje