Publique sus productos
ZS890 Sani-Flo®​ Linear Trench Drain System
Zurn

ZS890 Sani-Flo®​ Linear Trench Drain System

3.7 de 5 estrellas3.7(21 reseñas)
Traducido por Google,

Los canales ZS890 tienen 80” [2032 mm] de largo, 7” [178 mm] de ancho y tienen una garganta de 4” [102 mm]. Las secciones de canal modulares están hechas de acero inoxidable fabricado de calibre 16 conforme a ASTM A-240 (tipo 304). Los canales tienen una conexión atornillada y con bridas de calibre 10 entre las secciones del canal que no se separarán durante la instalación, hay juntas disponibles. Los canales pesan menos de 2,31 lb [1,05 kg] por pie lineal, tienen un fondo autolimpiante liso con un radio de 1-1/2” [38 mm] con un coeficiente de Manning de 0,009 y una pendiente incorporada de 1,04 % o neutra de 0 %. Los canales tienen patas para verter en forma de empalme o montantes niveladores estándar para asegurar la zanja en su ubicación final. Los canales se proporcionan con rejillas FS estándar que se fijan al marco. La rejilla de acero inoxidable fabricada Zurn de 6” [152 mm] de ancho que cumple con la especificación ASTM A-240 (tipo 304) está clasificada como clase A según la clasificación de carga superior DIN EN1433. Se suministra en longitudes nominales de 40” [1016 mm] con ranuras de 5/16” [8 mm] de ancho y una profundidad de apoyo de 3/4” [19 mm]. La rejilla tiene un área abierta de 12,00 pulgadas cuadradas por pie [7742 mm cuadrados por metro]. Los canales se fabricarán en EE. UU.

Cumplimiento:

  • La rejilla de acero inoxidable fabricada Zurn de 6" de ancho que cumple con la especificación ASTM A-240 (tipo 304) está clasificada como clase A según la clasificación de carga superior DIN EN1433.

Características:

  • Ahorra mano de obra hasta un 75%
  • Conexiones mecánicas atornilladas y con juntas
  • Acero inoxidable tipo 304
  • 1,04% de pendiente construida

Modelos adicionales disponibles:

Z890-KC

Palabras clave: sistema de drenaje de zanja lineal, sistema de zanja Sani-Flo®, sistema de drenaje de zanja, Sani-Flo Stainless, sistema de acero inoxidable Sani-Flo, drenaje de zanja, acero inoxidable lineal, sistemas de drenaje de zanja con pendiente previa, flujo de agua óptimo, drenaje de zanja con pendiente previa, drenaje de acero inoxidable, conexiones de brida atornilladas, conjunto de unión de brida atornillada, sistema de drenaje de zanja con abertura amplia, acero inoxidable fabricado, conexión con brida, rejilla de acero inoxidable fabricada, rejilla ranurada de hierro, rejilla perforada de acero inoxidable

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-zs890
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de productosFood Processing, Stainless Steel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-29
  • Número de edición2
  • Ancho (pulgadas)7
  • Profundidad (pulgadas)60
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Trench Drains
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniClass Surface Water Drainage Systems
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

Disponibilidad en regiones

Norteamérica