Publique sus productos
Z111 12" Diameter Flat Deck Roof Drain for Metal Decks
Zurn

Z111 12" Diameter Flat Deck Roof Drain for Metal Decks

Traducido por Google,

ZURN Z111 Desagüe de techo plano de 305 mm (12") de diámetro para cubiertas metálicas, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con abrazadera de sellado de membrana/protector de grava combinados y cúpula de hierro fundido de perfil bajo.

Características:

  • desagüe de techo de cubierta plana
  • Collarín de sujeción y cúpula de hierro fundido de perfil bajo.
  • Generalmente se instala sobre cubiertas metálicas.
Especificaciones
  • keywords: Commercial,Other,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,,111,11

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ111
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosPrimary Roof Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-02
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)12
  • Profundidad (pulgadas)12
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains