Publique sus productos
Z1201-ND_-FMBO EZCarry No-Hub Floor Mount Back Outlet Carrier
Zurn

Z1201-ND_-FMBO EZCarry No-Hub Floor Mount Back Outlet Carrier

Traducido por Google,

El sistema de soporte para inodoros de alto rendimiento EZCarry ofrece a los clientes un diseño revolucionario que supera a los soportes tradicionales. El sistema EZCarry cuenta con características y beneficios avanzados que permiten al ingeniero especificar con confianza, ofrece al contratista una instalación rápida y sencilla, y un rendimiento comprobado para propietarios de edificios con sistemas estándar o de bajo caudal. Zurn ofrece un sistema de transporte de línea líder en la industria con la mayor variedad de soportes para inodoros del mercado. La versión FMBO se utiliza con inodoros de salida trasera montados en el suelo. Este modelo tiene entradas adosadas.

Características

  • Impulsa los desechos hasta tres veces más lejos, lo que reduce la posibilidad de obstrucción del sistema de bajo flujo para la protección general del sistema de plomería. **Instálelo más rápido con funciones de ahorro de mano de obra en un sistema 30 % más liviano.
  • Reduzca las emergencias de mantenimiento con transportadores diseñados para optimizar el transporte de residuos en la línea
  • Mantenga un ambiente higiénico con un accesorio montado en la pared
  • Pruebe el sistema y corte el acoplamiento a la longitud deseada desde el frente con la opción de acoplamiento EZ-SET™ de Zurn, pendiente de patente.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ1201-ND_-FMBO
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de productosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje