Publique sus productos
Z1469 Round Access Cover
Zurn

Z1469 Round Access Cover

Traducido por Google,

Tapa de acceso redonda de acero inoxidable ZURN ZS1469, completa con tornillo de fijación.

Características:

  • Tapa de acceso lisa de acero inoxidable con perno de seguridad
  • Para instalación en pared o suelo
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ1469
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de productosAccess Covers & Supply Boxes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts