Publique sus productos
Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763
Zurn

Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763

Traducido por Google,

ZURN ZS1763 Tipo 304 (CF8) Cuerpo fabricado en acero inoxidable y rejilla de tres piezas de acero inoxidable con barras de 1/8" [3 mm] separadas 3/8" [10 mm] entre centros. Una sección de la rejilla tiene un orificio para elevarla.

Características:

  • Resistente a la corrosión
  • Opción de recubrimiento resistente a los ácidos disponible
  • Disponibles opciones con salida roscada y sin cubo.
Especificaciones
  • keywords: Cast Stainless Steel,Drainage,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Kettle Drain,Industrial Stainless Steel Drainage,67172, Z-1763, ZS1763,1763,763

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ1763
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de productosFloor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)10
  • Ancho (pulgadas)37.57
  • Profundidad (pulgadas)22.88
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING