Publique sus productos
Z1805 12" Industrial Standard Sanitary Floor Drain
Z1805 12" Industrial Standard Sanitary Floor Drain
    Zurn

    Z1805 12" Industrial Standard Sanitary Floor Drain

    Traducido por Google,

    Z1805 12 [305] Diámetro x 6 [152] Drenaje sanitario industrial de acero inoxidable tipo 304, calibre 12, profundo, con construcción de cuerpo de drenaje 100% hilado, diseño de fondo inclinado y soldaduras continuas mínimas. Provisto de un recipiente para sedimentos extraíble y perforado con manija de elevación, rejilla ranurada de alta resistencia, lengüetas de anclaje estabilizadoras para preverter y un acabado liso granallado. El drenaje cumple con los estándares de resistencia a la corrosión de la FDA de EE. UU.

    Características:

    • Construcción del cuerpo de drenaje sin costuras y diseño de fondo inclinado diseñado para un drenaje positivo
    • Coloque las lengüetas de anclaje estabilizadoras previamente vertidas y asegure el drenaje durante la instalación.
    • Acabado satinado limpio y estéticamente agradable que mantiene la apariencia.
    • Áreas abiertas optimizadas en la parrilla, el balde y el colador para un rendimiento de flujo libre
    • Cumple con USDA y FDA

    Palabras clave: desagües de piso de acero inoxidable, desagües de piso sanitarios, resistencia a la corrosión, drenaje de piso industrial, cubo de sedimentos, drenaje de piso sanitario, drenaje de flujo libre, drenaje de piso sanitario industrial, construcción de cuerpo de drenaje sin costura, drenaje sanitario industrial, drenaje hilado, soluciones de drenaje confiables , capacidades de carga, coladores, rejillas, desagües de acero inoxidable, sistemas de zanjas modulares

    Modelos disponibles

    Z1805 | Z1805-12B | Z1805-12S

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ1805
    • Familia de productoFloor Drains
    • Grupo de productosStainless Steel - Industrial Sanitary
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-30
    • Número de edición3
    • Altura (pulgadas)8.75
    • Ancho (pulgadas)12
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG015130
    • Nombre ETIMDrains
    • Código Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniClass Floor Drains