Publique sus productos
Z1805-12B 12" Round Industrial High-Capacity Sanitary Floor Drain
Zurn

Z1805-12B 12" Round Industrial High-Capacity Sanitary Floor Drain

Traducido por Google,

El desagüe sanitario industrial de alta capacidad ZURN Z1805-12B de 12 [305] de diámetro x 6 [152] de profundidad, calibre 12, de acero inoxidable tipo 304, cuenta con una construcción de cuerpo de desagüe sin costuras y fondo de sumidero inclinado, rejilla ranurada extra resistente de ajuste suelto (placa de 1/2 [13] de espesor con orejetas antivuelco de 1/2 [13]) con orificios para los dedos, marco superior de 1-1/16 [27], cesta de sedimentos extraíble perforada con asa de elevación, pestañas de anclaje de hormigón estabilizador prevertido y acabado granallado.

Características:

  • Superficie abierta optimizada de rejilla extra resistente y cuerpo de drenaje y cesta de sedimentos de alta capacidad para un flujo libre.
  • El diseño de fondo inclinado minimiza el riesgo de acumulación de agua y favorece el drenaje sanitario.
  • La construcción sin costuras del cuerpo del desagüe de calibre 12 reduce los posibles puntos de acumulación de bacterias.
  • Capacidad de carga para tráfico de maquinaria pesada según ASME A112.6.3: de 7500 a 10 000 lb.
  • Disponible en acero inoxidable 304 o 316.
  • Elija entre rejilla ranurada de alta resistencia o rejilla con espacio perimetral, rejilla perforada de resistencia media, rejilla de 3/4 o 1/2 pulgada.
  • Disponible con salidas de 2", 3", 4" o 6" sin cubo (Schedule 10) o de soldadura a tope (Schedule 40).
  • Viene de serie con una cesta de sedimentos extraíble perforada con asa para facilitar su uso.
  • Configurar con el filtro secundario EZ Magnetic Lock para una mayor protección de la línea de drenaje.
  • Cumple con las directrices del USDA
Especificaciones
  • keywords: 12" round high‑capacity sanitary drain, seamless sloped stainless body, extra heavy‑duty grate, sediment bucket, FDA/USDA compliant, optimized free‑flow drainage performance.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ1805-12B
  • Familia de productoFloor Drains
  • Grupo de productosStainless Steel - Industrial Sanitary
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje