Publique sus productos
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
    Zurn

    Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)

    Traducido por Google,

    De 168 mm (6-5/8") de diámetro y calibre 12, esta boca de inspección sanitaria industrial redonda de acero inoxidable tipo 304 cuenta con una rejilla de alta resistencia (placa de 13 mm (1/2") de espesor), tapón de PVC y acabado granallado. El desagüe cumple con las normas de la FDA de EE. UU. en cuanto a resistencia a la corrosión.

    Características:

    • El sistema de limpieza sanitaria industrial cuenta con una rejilla de alta resistencia.
    • Viene de serie con un tapón de PVC.
    • Viene de serie con acabado arenado.
    • El desagüe cumple con los estándares de la FDA de EE. UU. en cuanto a resistencia a la corrosión.
    • Diseñado para facilitar el acceso cuando sea necesario limpiar las tuberías principales.
    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaz1840-6-industrial-sanitary-cleanout
    • Familia de productoDrains (Wastes)
    • Grupo de productosZ1800 Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.65
    • Ancho (pulgadas)6
    • Profundidad (pulgadas)6
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_30
    • Descripción Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
    • Número OmniClass23-11 21 21 17
    • Título OmniClass Cleanouts
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING