Publique sus productos
Z1840-8 Sanitary Cleanout (-8B and -8S)
Z1840-8 Sanitary Cleanout (-8B and -8S)
    Zurn

    Z1840-8 Sanitary Cleanout (-8B and -8S)

    Traducido por Google,

    Limpieza sanitaria industrial de acero inoxidable de 8" Z1840 con una cubierta resistente con tapón de PVC

    • La limpieza sanitaria industrial cuenta con una rejilla resistente
    • Viene estándar con un enchufe de PVC
    • Viene estándar con acabado granallado
    • El drenaje cumple con los estándares de la FDA de EE. UU. para la resistencia a la corrosión
    • Diseñado para facilitar el acceso cuando es necesario limpiar las líneas troncales
    • Disponible en tapa redonda y cuadrada y 304SS y 316SS

    Modelos disponibles

    Z1840-8B | Z1840-8S

    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ1840-8
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_30
    • Descripción Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
    • Número OmniClass23-11 21 21 17
    • Título OmniClass Cleanouts
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING