Publique sus productos
Z400-LRS Ligature-Resistant "Type LRS" Square Retrofit Strainer Top
Zurn

Z400-LRS Ligature-Resistant "Type LRS" Square Retrofit Strainer Top

Traducido por Google,

ZURN Z400LRS “TIPO LRS” Tapa de colador cuadrada ajustable de uso ligero con rejilla a prueba de talones, ADA y resistente a la ligadura por vandalismo**.

Características:

  • Convierta un desagüe Zurn® tradicional existente en un desagüe resistente a la manipulación simplemente desenroscando la tapa del colador existente y reemplazándola con nuestra tapa de colador resistente a la manipulación de adaptación.
  • Cuenta con un deflector radial cónico único diseñado para resistir bucles.
  • El colador aerodinámico evita que se atasque y reduce la posibilidad de ocultar objetos para autolesionarse.
  • Su construcción pulida ofrece una superficie resistente a los cortes; los tornillos antivandálicos protegen contra el desmontaje del desagüe.
  • Hasta 7.5 GPM para evacuar el agua rápidamente.
  • Resiste el desgaste normal provocado por los productos químicos y líquidos típicos del sector sanitario; fácil de limpiar.
  • Disponible en acero inoxidable 304 duradero o bronce de níquel.
  • De uso ligero, apto para tránsito peatonal en hospitales y aplicaciones de salud mental, como habitaciones de pacientes, baños, aseos públicos, duchas, cocinas y áreas comunes.
  • Cumple con la normativa ADA y es a prueba de tacones.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ400-LRS
  • Familia de productoFloor Drains
  • Grupo de productosFinish Floor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje