Publique sus productos
Z415-LR Ligature-Resistant "Type LR" Round Floor Drain
Zurn

Z415-LR Ligature-Resistant "Type LR" Round Floor Drain

Traducido por Google,

Desagüe de piso y ducha ZURN Z415LR, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con salida inferior, abrazadera de membrana reversible combinada y collar ajustable con ranuras de filtración y colador "TYPE LR" ligero, a prueba de tacones, ADA, a prueba de vandalismo y resistente a la ligadura**.

Características:

  • Cuenta con un deflector radial cónico único diseñado para resistir bucles.
  • El colador aerodinámico evita que se atasque y reduce la posibilidad de ocultar objetos para autolesionarse.
  • Su construcción pulida ofrece una superficie resistente a los cortes; los tornillos antivandálicos protegen contra el desmontaje del desagüe.
  • Hasta 7.5 GPM para evacuar el agua rápidamente.
  • Resiste el desgaste normal provocado por los productos químicos y líquidos típicos del sector sanitario; fácil de limpiar.
  • De uso ligero, apto para tránsito peatonal en hospitales y aplicaciones de salud mental, como habitaciones de pacientes, baños, aseos públicos, duchas, cocinas y áreas comunes.
  • Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated, abrazadera de membrana reversible combinada y collar ajustable con orificios de drenaje; tapa disponible en acero inoxidable 304 y bronce de níquel.
  • Cumplimiento de la ADA y de las normas contra el talón
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ415-LR
  • Familia de productoFloor Drains
  • Grupo de productosFinish Floor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje