Publique sus productos
Z415-LRS Ligature-Resistant "Type LRS" Square Floor Drain
Zurn

Z415-LRS Ligature-Resistant "Type LRS" Square Floor Drain

Traducido por Google,

Desagüe de piso y ducha ZURN Z415LRS, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con salida inferior, abrazadera de membrana reversible combinada y collar ajustable con ranuras de filtración y colador “TYPE LRS” ligero, a prueba de tacones, ADA, a prueba de vandalismo y resistente a la ligadura**.

Características:

  • Cuenta con un deflector radial cónico único diseñado para resistir bucles.
  • El colador aerodinámico evita que se atasque y reduce la posibilidad de ocultar objetos para autolesionarse.
  • Su construcción pulida ofrece una superficie resistente a los cortes; los tornillos antivandálicos protegen contra el desmontaje del desagüe.
  • Hasta 7.5 GPM para evacuar el agua rápidamente.
  • Resiste el desgaste normal provocado por los productos químicos y líquidos típicos del sector sanitario; fácil de limpiar.
  • De uso ligero, apto para tránsito peatonal en hospitales y aplicaciones de salud mental, como habitaciones de pacientes, baños, aseos públicos, duchas, cocinas y áreas comunes.
  • Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated, abrazadera de membrana reversible combinada y collar ajustable con orificios de drenaje; tapa disponible en acero inoxidable 304 y bronce de níquel.
  • Cumplimiento de la ADA y de las normas contra el talón
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ415-LRS
  • Familia de productoFloor Drains
  • Grupo de productosFinish Floor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje