Publique sus productos
Z415E Body Assembly with “Type E” Strainer
Zurn

Z415E Body Assembly with “Type E” Strainer

Traducido por Google,

ZURN ZN415E Desagüe de piso y ducha, cuerpo de hierro fundido Dura-Coated con salida inferior, abrazadera de membrana reversible combinada y

Collarín ajustable con ranuras de drenaje y colador de bronce de níquel pulido “TIPO E” con embudo de 4” [102 mm] de diámetro.

Características:

  • Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y salida inferior, y tapa disponible en bronce pulido o bronce níquel pulido.
  • Ofrece ahorros en instalación y retrabajo con las soluciones patentadas para contratistas de Zurn.
  • Colador tipo E de bronce niquelado pulido con embudo de 4" de diámetro.
Especificaciones
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,ZN415, ZS415, ZB415, ZN-415, ZS-415, ZB-415, 58793, ZB415-E, ZN415-E, ZE415, Z-415E, ZB415E, ZN415E,415E ,15E

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ415E
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de productosFloor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje