Publique sus productos
Z575 6" x 12" Medium Duty Gutter Drain
Zurn

Z575 6" x 12" Medium Duty Gutter Drain

Traducido por Google,

ZURN Z575 6 x 12 [152 x 305] Desagüe superior para canaleta, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con salida inferior y rejilla ranurada antivuelco de hierro fundido de servicio medio.

Características:

  • Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y tapa disponible en hierro fundido, bronce pulido o bronce de níquel pulido.
  • Ofrece ahorros en instalación y retrabajo con las soluciones patentadas para contratistas de Zurn.
Especificaciones
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58956, Z-575, ZB575, ZN575,575,75

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ575
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de productosFloor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-17
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)12.5
  • Profundidad (pulgadas)5.63
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING