Publique sus productos
Z6017AV AquaVantage® AV Exposed Manual Diaphragm Flush Valve with 6.5 gpf, Front Handle, and 24” Rough-in in Chrome
Z6017AV AquaVantage® AV Exposed Manual Diaphragm Flush Valve with 6.5 gpf, Front Handle, and 24” Rough-in in Chrome
    Zurn

    Z6017AV AquaVantage® AV Exposed Manual Diaphragm Flush Valve with 6.5 gpf, Front Handle, and 24” Rough-in in Chrome

    Traducido por Google,

    Válvula de fluxómetro expuesta, silenciosa, de diafragma cromado y con exterior pulido. Incluye diafragma de doble sello AquaVantage® TPE de Zurn, resistente a la cloramina, con derivación triple filtrada y resistente a la obstrucción. La válvula cumple con la normativa ADA y cuenta con manija sin retención de apertura ni fugas, interruptor de vacío de alta contrapresión, tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza, tubo de cola ajustable, acoplamiento de espiga y brida para conexión superior. El tope de control tiene protección interna contra sifón, tapa de tope antivandálica, kit de soldadura y brida de pared fundida con tornillo de fijación. Los sellos internos están fabricados con materiales resistentes a la cloramina.

    Cumplimiento:

    • MassachusettsMAaprobado
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/ CSA B125.37
    • ASSE 1037
    • CSA B125.37

    Características:

    • Diafragma de triple filtro resistente a la obstrucción
    • Juntas y sellos resistentes a productos químicos para una mayor vida útil con menores costos de mantenimiento.
    • Asa manual compatible con la normativa ADA con tecnología de sellado antifugas.
    • Garantía limitada de 3 años
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ6017AV
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de productosAquaVantage®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-09-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas