Publique sus productos
Z841H4-XL AquaSpec® wall-mount service sink faucet with 12" tubular spout and 4" wrist blade handles (lead free)
Zurn

Z841H4-XL AquaSpec® wall-mount service sink faucet with 12" tubular spout and 4" wrist blade handles (lead free)

Traducido por Google,

Grifo de lavabo de servicio de latón fundido cromado pulido con cartuchos de disco cerámico de un cuarto de vuelta, entradas giratorias de 2-1/2" [64 mm] de largo (con topes integrados) que proporcionan centros ajustables de 4" [102 mm] a 8-3/8" [213 mm] y un caño oscilante tubular de latón de 12" [305 mm] con un aireador compensador de presión de 2.2 GPM [8.3 L] (que cumple con la norma ANSI A112.18.1 para el flujo). La unidad está provista de manijas de muñeca de metal de 4" [102 mm] resistentes al vandalismo con código de color. Los productos Zurn Lead Compliant* “XL” son una línea de grifos y accesorios de latón duraderos y de alta calidad que están diseñados y fabricados para cumplir con las leyes estatales y los códigos locales que exigen niveles de contenido de plomo. Los productos Zurn “XL” se fabrican con *no más del 0.25% de contenido de plomo cuando se utilizan con respecto a las superficies mojadas de tuberías y accesorios de tuberías, accesorios y accesorios de plomería: Código de Salud y Seguridad de California § 116875; Vermont 9 VCA § 2470h.

Cumplimiento:

  • ADA

Características:

  • Cartucho de disco cerámico de alta resistencia de un cuarto de vuelta
  • Cuerpo de latón fundido cromado que cumple con las normas de bajo contenido de plomo, con entradas giratorias de 2-1/2" de largo con topes integrados que permiten ajustar la distancia entre centros de 4" a 8-3/8".
  • Mangos de cuchillas de muñeca de 4" resistentes al vandalismo y con código de color.
  • Garantía limitada de 3 años

    Especificaciones
    • keywords: 4 - 8 3/8" Adjustable centers with Integral stops,Service Sink Faucets,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Lead-Free Law Compliance,,841H4-XL,41H4-XL

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ841H4-XL
    • Familia de productoAquaSpec Faucet - Manual
    • Grupo de productosWall Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías