Publique sus productos
Z897-24 Catch Basin
Zurn

Z897-24 Catch Basin

Traducido por Google,

El sumidero Zurn Z897-24 tendrá un ancho visible de 26" [661 mm] x 24-1/8" [613 mm] de largo y 24-3/4" [631 mm] de profundidad. El cuerpo estará hecho de acero inoxidable fabricado de calibre 12 conforme a ASTM A-240 (tipo 304). El sumidero pesará menos de 20 lb por pie lineal (29,7 kg/m). Se proporcionará con las rejillas RFS estándar que se fijan al marco. Rejilla ranurada reforzada de acero inoxidable Zurn de 22-1/4" [565 mm] de ancho visible conforme a la especificación ASTM A351, grado CF8 (tipo 304). La rejilla fabricada tiene una clasificación de clase B según la clasificación de carga superior DIN EN1433. Se suministra en longitudes nominales de 24" [608 mm] con ranuras de 3/8" [10 mm] de ancho y una profundidad de apoyo de 1-1/2" [38 mm]. La rejilla tiene un área abierta de 64 pulg.² por pie (1355 cm²/m). Las cubetas se fabricarán en EE. UU.

Características:

  • Ahorra hasta un 75% de mano de obra.
  • Acero inoxidable tipo 304
  • Configurable en EE. UU.
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ897-24
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de productosCatch Basin, Stainless Steel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24.75
  • Ancho (pulgadas)26
  • Profundidad (pulgadas)24.12
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
  • Descripción Uniclass 2015Drainage channels with gratings
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCatchbasins
  • Número OmniClass23-11 21 21 13
  • Título OmniClass Catch Basins
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage