Publique sus productos
RD2130 Combination Roof Drain and Overflow
Zurn

RD2130 Combination Roof Drain and Overflow

4.3 de 5 estrellas4.3(12 reseñas)
Traducido por Google,

Fabricado con un cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated. El desagüe del techo incluye de serie una abrazadera de hierro fundido con protector de grava integrado, un receptor de sumidero y un filtro de cúpula de hierro fundido.

Características:

  • Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y rebosadero.
  • Dispositivo de sujeción de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y protector de grava integrado.
Especificaciones
  • Keywords:

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-rd2130
  • Familia de productoLight Commercial Drainage
  • Grupo de productosRoof Drain
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-01
  • Número de edición2
  • Altura (pulgadas)9.37
  • Ancho (pulgadas)18.5
  • Profundidad (pulgadas)10
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica