Publique sus productos
Z899-EL Elevator Drain 100 GPM Threshold
Z899-EL Elevator Drain 100 GPM Threshold
    Zurn

    Z899-EL Elevator Drain 100 GPM Threshold

    Traducido por Google,
    Canal de acero inoxidable Zurn Z899-EL, fabricado en acero inoxidable calibre 12, conforme a la norma ASTM A-240 (tipo 304), con salida y correas de anclaje. El drenaje de zanja FSAE/OEE está diseñado para optimizar el flujo a través del sistema mediante una estructura de nervaduras que dirige el flujo. La rejilla estándar es de alambre de acero inoxidable (-SWG) conforme a la norma ASTM A-240 (tipo 304), con cierres de rejilla antivandálicos, cumple con los requisitos de la ADA y de resistencia al impacto, y está clasificado como Clase A según la clasificación de carga DIN EN1433, además de haber sido probado a 2500 lb según ASME A112.6.3. Rejilla de acero inoxidable fabricada opcional (-FS) disponible, conforme a ASTM A-240 (tipo 304), con cerraduras de rejilla a prueba de vandalismo, cumple con los requisitos ADA y a prueba de tacones, y está clasificada como Clase A según la clasificación de carga DIN EN1433, además de estar probada a 2500 libras según ASME A112.6.3.
    Características
    • Evacua agua a 100 GPM
    • Hecho a pedido en anchos nominales de 8", 10" y 12"
    • Cuerpo de drenaje poco profundo para uso en cubiertas de hormigón postensado y poco profundas
    • Diseños personalizados disponibles para estética arquitectónica.
    • Cumple con el código de construcción
    • Construcción de acero inoxidable
    • Sistema diseñado para cumplir con el Código SFFC, Sección 511.1 para un caudal de 100 GPM
    • Reemplaza Z895-94 y Z899
    • Número de patente: US 9,777,489
    Palabras clave: Z899-EL
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ899-EL
    • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
    • Grupo de productosElevator & Threshold
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje