Publique sus productos
Z899-THR Threshold Drain
Zurn

Z899-THR Threshold Drain

Traducido por Google,

Canal de drenaje de umbral Zurn Z899-THR, fabricado en acero inoxidable calibre 12, conforme a la norma ASTM A-240 (tipo 304), con salida y correas de anclaje. El drenaje de umbral está diseñado para optimizar el flujo a través del sistema mediante una estructura de nervaduras que dirige el flujo. La rejilla estándar es de alambre de acero inoxidable (-SWG) conforme a la norma ASTM A-240 (tipo 304), con cierres de rejilla antivandálicos, cumple con los requisitos de la ADA y de resistencia al impacto, y está clasificado como Clase A según la clasificación de carga DIN EN1433, además de haber sido probado a 2500 lb según ASME A112.6.3. Rejilla de acero inoxidable fabricada opcional (-FS) disponible, conforme a ASTM A-240 (tipo 304), con cerraduras de rejilla a prueba de vandalismo, cumple con los requisitos ADA y a prueba de tacones, y está catalogada como Clase A según la clasificación de carga DIN EN1433, además de estar probada a 2500 lbs según ASME A112.6.3.

  • Cuerpo de drenaje poco profundo para uso en cubiertas de hormigón postensado y poco profundas
  • Personalizar según los requisitos del proyecto
  • Construcción de acero inoxidable
  • Forma y función con un acabado estéticamente agradable.

Palabras clave: Drenaje de umbral THR, Drenaje de umbral, Detalle de drenaje de umbral, Instalación de drenaje de umbral, Instalación de drenaje de umbral z899

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ899-THR
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de productosElevator & Threshold
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniClass Surface Water Drainage Systems
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage