Válvula de descarga cromada de diafragma silencioso y expuesta con exterior pulido. Incluye diafragma AquaVantage® TPE de Zurn, resistente a las cloraminas y de doble sello, con bypass antiobstrucción. La válvula incorpora un actuador motorizado de 6 VCC, un sensor de proximidad infrarrojo de convergencia integrado y un sensor manual con pulsador de anulación capacitivo, carcasa de policarbonato resistente a impactos y cubierta de plástico cromado con pulsador de anulación manual y sensor inclinado 10 grados.
Cumplimiento:
- Aprobado por Massachusetts MA
- ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
- I+T de IAPMO
- CSA B125.37
- cUPC
- IPC
- NPCC
- Etiquetado con Watersense
Características:
- Aleación patentada de latón con bajo contenido de plomo resistente a la descincificación
- Control Stop tiene protección interna contra sifón y tapa de tope a prueba de vandalismo, kit de soldadura blanda, brida de pared con tornillo de fijación.
- Rompedor de vacío de alta contrapresión con tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza
- Sellos internos resistentes a la cloramina
- Cordal ajustable
- Acoplamiento de spud y brida para conexión de spud superior
Palabras clave: Válvula de descarga de diafragma, kit de diafragma Aquavantage, válvula de descarga de diafragma con sensor expuesto AquaVantage® AV ZER, solución de problemas de la válvula de descarga de diafragma con sensor Aquavantage, ER6003AV-CPM, R6003AV-CPM