Publique sus productos
ZN1209 Siphon Jet No-Hub Narrow Wall System
Zurn

ZN1209 Siphon Jet No-Hub Narrow Wall System

Traducido por Google,

ZURN ZN1209-N()4 Inodoro de chorro de sifón vertical de pared estrecha con sistema rígido, con conexiones sin cubo de 4" [102 mm] y ventilación de 2" [51 mm], completo con accesorio principal de hierro fundido Dura-Coated, placa frontal separable montada rígidamente en el accesorio, soportes universales montados en el suelo, acoplamiento ABS ajustable resistente a la corrosión con tapa de prueba integral, pernos de fijación, embellecedor, protectores de espárragos, amarre de anclaje trasero y junta "Neo-Seal" adherida.

Características:

  • Soporte vertical ajustable para inodoro
  • 300 lb. estándar
  • Sistema de transporte de pared estrecha (menos de 8")
  • Conexión sin concentrador
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZN1209
  • Familia de productoSanitary Components
  • Grupo de productosCarrier Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets 
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures