Publique sus productos
ZS895 Sani-Flo® Trench System - USA configurable
ZS895 Sani-Flo® Trench System - USA configurable
    Zurn

    ZS895 Sani-Flo® Trench System - USA configurable

    4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los canales tendrán 96” [2438 mm] de largo, 12” [305 mm] de ancho y una garganta de 9-1/8” [232 mm]. Las secciones modulares de los canales estarán hechas de acero inoxidable de calibre 12, conforme a la norma ASTM A-240 (tipo 304). Los canales tendrán una conexión atornillada y bridada entre las secciones que no se separará durante la instalación; se ofrecen juntas. Los canales pesarán menos de 4.15 lbs. [1.05 kg] por pie lineal, tendrán un fondo autolimpiable liso con radio de 1-1/2” [38 mm], un coeficiente de Manning de 0.009 y una pendiente incorporada del 1.04% o neutra del 0%. Los canales tendrán patas para vertido de superficies o montantes de nivelación estándar para asegurar la zanja en su ubicación final. Se proporcionarán con rejillas FS estándar que se fijen al marco. La rejilla Zurn de acero inoxidable fabricado con un ancho de 305 mm [12"], conforme a la especificación ASTM A-240 (tipo 304), es de clase A según la clasificación de carga superior DIN EN1433. Se suministra en longitudes nominales de 610 mm [24"] con ranuras de 8 mm [5/16"] de ancho y una profundidad de apoyo de 32 mm [1-1/4"]. La rejilla tiene un área abierta de 542,09 cm² por metro [25,61 pulg² por pie]. Los canales se fabricarán en EE. UU.

    Palabras clave: Sistema de zanja Sani-flo, sistema de drenaje de zanja, instalación de sistema de drenaje de zanja, sistema de drenaje de zanja Zurn, sistema de drenaje de canal de zanja

    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZS895
    • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
    • Grupo de productosFood Processing, Stainless Steel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-23
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)9.12
    • Ancho (pulgadas)12
    • Profundidad (pulgadas)96
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
    • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Trench Drains
    • Número OmniClass23-39 29 13 19
    • Título OmniClass Surface Water Drainage Systems
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures