Publique sus productos
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
    Zurn

    CO2450 Adjustable Floor Cleanout

    Traducido por Google,

    La boca de inspección ajustable CO2450 se recomienda para zonas de tránsito peatonal y aplicaciones de uso ligero. Esta boca de inspección cuenta con un cuerpo de PVC o ABS, una tapa ajustable de níquel y un tapón de rosca cónica de ABS.

    Características:

    • Recomendado para zonas de tránsito peatonal y aplicaciones de uso medio.
    • Cuerpo de PVC o ABS, con tapa de níquel ajustable y tapón de rosca cónica de ABS.
    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-co2450
    • Familia de productoLight Commercial Drainage
    • Grupo de productosCleanouts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-17
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)5.19
    • Profundidad (pulgadas)5.19
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
    • Número OmniClass23-11 21 21 17
    • Título OmniClass Cleanouts